Caratteristiche tecniche

M252.05

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 43 mm
    Diametro interno 1 5 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 13 mm
    Peso 60 g
    Tipo di cuscinetto GEN0
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 6112404
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta I 06/1976 => 08/1983 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati