Caratteristiche tecniche

M252.07

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 45,3 mm
    Diametro interno 1 12,15 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 13 mm
    Peso 97 g
    Tipo di cuscinetto GEN0
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 1002513
    MAZDA 1E00-34-38X
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 10/1996 => 09/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati