Caratteristiche tecniche
M252.09
Reggispinta sospensione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro esterno 1 107 mm Diametro interno 1 35 mm NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15 Larghezza 1 37 mm Peso 385 g Tipo di cuscinetto GEN2.5 -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM FORD 1115177 | 4363242 | 4986166 JAGUAR C2S30556 -
È un componente di
-
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA JAGUAR X-Type X-Type 02/2001 => 02/2008 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA JAGUAR X-Type X-Type FL 03/2008 => 12/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA