Caratteristiche tecniche

M252.14

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 113 mm
    Diametro interno 1 35 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 69 mm
    Peso 280 g
    Tipo di cuscinetto GEN2.5
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FORD 1539863 | 1679526
    LAND ROVER LR018785
    VOLVO 31277826
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    FORD Galaxy Galaxy II (CA1) 04/2006 => 06/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Galaxy Galaxy II FL (CA1) 03/2010 => 04/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Mondeo Mondeo IV (CA2) 06/2007 => 09/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD Mondeo Mondeo IV FL (CA2) 09/2010 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD S-Max S-Max 04/2006 => 06/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    FORD S-Max S-Max FL 03/2010 => 03/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    LAND ROVER Discovery Discovery Sport 09/2014 => 05/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    LAND ROVER Freelander Freelander 2 02/2006 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque 03/2011 => 06/2015 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque FL 06/2015 => 05/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO S60 S60 II 04/2010 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO S60 S60 II FL 10/2013 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO S80 S80 II 03/2006 => 10/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO S80 S80 II FL 10/2013 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO V70 V70 III 03/2007 => 10/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO V70 V70 III FL 10/2013 => 11/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO XC 70 XC 70 03/2007 => 05/2010 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO XC 70 XC 70 05/2010 => 10/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO XC 70 XC 70 FL 09/2013 => 11/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO XC 60 XC 60 07/2008 => 10/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO XC 60 XC 60 FL 10/2013 => 09/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO V60 V60 09/2010 => 10/2013 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO V60 V60 FL 10/2013 => 06/2018 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati