Caratteristiche tecniche

M253.02

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 45 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 11,8 mm
    Peso 80 g
    Tipo di cuscinetto GEN0
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CHEVROLET 94535236
    DAEWOO 94535236
    OPEL 344518
    VAUXHALL 90374844
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati