Caratteristiche tecniche

M253.05

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 86 mm
    Diametro interno 1 62,1 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 12 mm
    Peso 116 g
    Tipo di cuscinetto GEN2
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    OPEL 344505
    VAUXHALL 90121275
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Senator Senator B 02/1987 => 06/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Senator Senator B 09/1987 => 08/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati