Caratteristiche tecniche

M253.07

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 150 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 48 mm
    Peso 740 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DAEWOO 90184756
    OPEL 344509 | 90184756
    VAUXHALL 90184756
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DAEWOO Aranos Aranos 02/1995 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Espero Espero 09/1993 => 05/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Nexia Nexia 03/1995 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati