Caratteristiche tecniche

M254.00

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 36,6 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 10,8 mm
    Peso 60 g
    Tipo di cuscinetto GEN0
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    MG ADU4620
    ROVER ADU4620
    SEAT SE021156017A
    VOLVO 3266405
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SEAT Marbella Marbella 11/1986 => 05/1998 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    VOLVO 360 360 09/1982 => 07/1989 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati