Caratteristiche tecniche

M255.12

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 106 mm
    Diametro interno 1 62,2 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 38,5 mm
    Peso 205 g
    Tipo di cuscinetto GEN2
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    RENAULT 543259539R
    SMART 4533210084
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SMART Forfour Forfour II 07/2014 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati