Caratteristiche tecniche

M259.05

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 70,7 mm
    Diametro interno 1 49,05 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 7 mm
    Peso 87 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 5035-56 | 1620298580
    PEUGEOT 5035-56 | 1620298580
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    CITROEN Jumper Jumper III 07/2006 => 05/2014 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Jumper Jumper III FL 03/2014 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DESTRA
    SINISTRA
    CITROEN Relay Relay III 07/2006 => 05/2014 ANTERIORE SINISTRA
    DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    CITROEN Relay Relay III FL 03/2014 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    SINISTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer III 07/2006 => 05/2014 ANTERIORE DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Boxer Boxer III FL 03/2014 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati