Caratteristiche tecniche

M259.12

Reggispinta sospensione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 124,92 mm
    Diametro interno 1 60,60 mm
    NTN-SNR raccomanda l'attrezzatura Hazet 4910/13 + 4915/15
    Larghezza 1 51 mm
    Peso 300 g
    Tipo di cuscinetto GEN2
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => ANTERIORE INF. SINISTRA/DESTRA
    SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    INF. SINISTRA/DESTRA
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati