Caratteristiche tecniche

MLE.71913.CVUJ74S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 65 mm
    D 90 mm
    B 13 mm
    d1 73,1 mm
    d2 71,15 mm
    D1 83,71 mm
    D2 85,31 mm
    a 18 mm
    Angolo di contatto α 17 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 8,7
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,2 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 10,6 kN
    Capacità carico statico, C0 8,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,47 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 21.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,98
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.055 kN
    Axial rigidity 55 N/µm
    Radial rigidity 279 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,74 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,82 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 18,18 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 70,5 mm
    db min 70,5 mm
    Da max 84,5 mm
    Db max 84,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 1 mm
    D6 75 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati