Caratteristiche tecniche

MLE7003HVUJ84S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 17 mm
    D 35 mm
    B 10 mm
    d1 22,65 mm
    d2 21,4 mm
    D1 30,45 mm
    D2 31,05 mm
    a 11 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,3 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 7,82
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,04 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 3,55 kN
    Capacità carico statico, C0 1,68 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,1 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 52.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,03
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.09 kN
    Axial rigidity 63 N/µm
    Radial rigidity 133 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,31 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,44 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,56 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 19,5 mm
    db min 19,5 mm
    Da max 32,5 mm
    Db max 32,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,3 mm
    D6 24,2 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati