Caratteristiche tecniche

MLE7005CVUJ74S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 25 mm
    D 47 mm
    B 12 mm
    d1 32,2 mm
    d2 30,25 mm
    D1 42,65 mm
    D2 44,25 mm
    a 11 mm
    Angolo di contatto α 17 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 7,74
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,08 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 7,4 kN
    Capacità carico statico, C0 3,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,23 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 44.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,53
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.035 kN
    Axial rigidity 30 N/µm
    Radial rigidity 151 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,3 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,24 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,76 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 29,5 mm
    db min 29,5 mm
    Da max 42,5 mm
    Db max 42,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 34,2 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati