Caratteristiche tecniche

MLE7006CVUJ74S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 55 mm
    B 13 mm
    d1 38,1 mm
    d2 36,15 mm
    D1 48,55 mm
    D2 50,15 mm
    a 13 mm
    Angolo di contatto α 17 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 7,98
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,11 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 8,1 kN
    Capacità carico statico, C0 4,7 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,27 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 38.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,38
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.04 kN
    Axial rigidity 35 N/µm
    Radial rigidity 175 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,38 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,73 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,27 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 35,5 mm
    db min 35,5 mm
    Da max 49,5 mm
    Db max 49,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 40,1 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati