Caratteristiche tecniche

MLE7007HVUJ84S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 62 mm
    B 14 mm
    d1 43,2 mm
    d2 40,9 mm
    D1 54,31 mm
    D2 56,71 mm
    a 18 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 8,05
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,15 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 9,9 kN
    Capacità carico statico, C0 5,9 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,37 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 28.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,73
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.25 kN
    Axial rigidity 125 N/µm
    Radial rigidity 267 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,34 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,78 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11,22 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 40,5 mm
    db min 40,5 mm
    Da max 56,5 mm
    Db max 56,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 45,5 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati