Caratteristiche tecniche

MLE71911CVUJ84S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 80 mm
    B 13 mm
    d1 63,1 mm
    d2 61,15 mm
    D1 73,71 mm
    D2 75,31 mm
    a 17 mm
    Angolo di contatto α 17 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 8,57
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,18 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 10 kN
    Capacità carico statico, C0 7,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,41 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 24.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,05
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.15 kN
    Axial rigidity 75 N/µm
    Radial rigidity 356 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,93 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 13,8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 16,2 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 60,5 mm
    db min 60,5 mm
    Da max 74,5 mm
    Db max 74,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 1 mm
    D6 65 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati