Caratteristiche tecniche

MLE71912HVUJ74S

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, serie MLE stagna, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 60 mm
    D 85 mm
    B 13 mm
    d1 68,1 mm
    d2 66,15 mm
    D1 78,71 mm
    D2 80,31 mm
    a 23 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,3 mm
    f0 8,68
    Classe di precisione P4S
    Peso 0,19 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 9,8 kN
    Capacità carico statico, C0 7,8 kN
    Carico limite a fatica, Cu 0,44 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 18.500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,56
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.08 kN
    Axial rigidity 108 N/µm
    Radial rigidity 242 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,84 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 14,88 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 17,12 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 65,5 mm
    db min 65,5 mm
    Da max 79,5 mm
    Db max 79,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 1 mm
    D6 70 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati