Caratteristiche tecniche

MR162412

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 25,4 mm
    D 38,1 mm
    C 19,05 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 14,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,07 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 23 kN
    C0r 28,1 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 11.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 16.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,21 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,05 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7,95 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 33 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati