Caratteristiche tecniche

MR182620

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 28,28 mm
    D 41,28 mm
    C 31,75 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 25,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,13 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 40,5 kN
    C0r 60 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 14.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,94 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,01 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,99 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 36,5 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati