Caratteristiche tecniche

MR202816

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 31,75 mm
    D 44,45 mm
    C 25,4 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,11 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 35 kN
    C0r 51 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,83 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,93 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,01 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 39,5 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati