Caratteristiche tecniche

MR243320

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 38,1 mm
    D 52,39 mm
    C 31,75 mm
    rs min 1,5 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 25,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,18 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 51 kN
    C0r 81,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,36 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    Da max 46 mm
    ras max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati