Caratteristiche tecniche
MR303920
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 47,62 mm D 61,91 mm C 31,75 mm rs min 1,5 mm Dw 4,5 mm Lw 25,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,22 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 59 kN C0r 105 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,5 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,96 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,04 Hz -
Dimensioni di ingombro
Da max 55,5 mm ras max 1,5 mm