Caratteristiche tecniche
N.207.E.G15
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm d1 48 mm rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 0,3 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 49,1 kN Capacità carico statico, C0 48,7 kN Carico limite a fatica, Cu 5,9 kN Nref 8.300 Tr/min Nlim 12.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,22 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,7 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,3 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 41,5 mm Da max 68 mm Db min 65 mm Dc max 62 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo