Caratteristiche tecniche
N.212.EG15
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 60 mm D 110 mm B 22 mm E 100 mm F 72 mm d1 77,5 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 0,83 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 94 kN Capacità carico statico, C0 102 kN Carico limite a fatica, Cu 12,4 kN Nref 5.400 Tr/min Nlim 7.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,98 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,7 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,3 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 68 mm Da max 102 mm Db min 101 mm Dc max 97 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo