Caratteristiche tecniche
N1006
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 30 mm D 55 mm B 13 mm E 48,5 mm F 36,5 mm d1 38,9 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 0,13 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 19,7 kN Capacità carico statico, C0 19,6 kN Carico limite a fatica, Cu 2,39 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 16.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 14.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,94 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,87 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,13 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 35 mm Da max 51 mm Db min 50 mm Dc max 47 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo