Caratteristiche tecniche
N1092
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 460 mm D 680 mm B 100 mm E 624 mm F 516 mm d1 537,6 mm rs min 6 mm r1s min 6 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 120 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 1.540 kN Capacità carico statico, C0 2.630 kN Carico limite a fatica, Cu 190 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 850 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 484 mm Da max 656 mm Db min 628 mm Dc max 620 mm ra max 5 mm r1a max 5 mm -
Coefficienti di calcolo