Caratteristiche tecniche
N205ET2XC3
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 25 mm D 52 mm B 15 mm E 46,5 mm F 31,5 mm d1 34,5 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso (senza anello HJ) 0,13 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 29,3 kN Capacità carico statico, C0 27,7 kN Carico limite a fatica, Cu 3,4 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 13.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,01 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,25 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,75 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 30 mm Da max 48 mm Db min 47 mm Dc max 44 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo