Caratteristiche tecniche
N206ET2X
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 30 mm D 62 mm B 16 mm E 55,5 mm F 37,5 mm d1 41,1 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 0,2 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 39 kN Capacità carico statico, C0 37,5 kN Carico limite a fatica, Cu 4,55 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 11.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,4 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,97 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,24 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,76 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 35 mm Da max 58 mm Db min 56 mm Dc max 53 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coefficienti di calcolo