Caratteristiche tecniche
N208C3
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 70 mm F 50 mm d1 54,2 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso (senza anello HJ) 0,37 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 43,5 kN Capacità carico statico, C0 43 kN Carico limite a fatica, Cu 5,2 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,83 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,42 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 7,58 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 71 mm Dc max 68 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo