Caratteristiche tecniche
N209
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 75 mm F 55 mm d1 59 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 0,42 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 46 kN Capacità carico statico, C0 47 kN Carico limite a fatica, Cu 5,7 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 9.900 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,35 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,92 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,08 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 76 mm Dc max 73 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo