Caratteristiche tecniche
N209ET2XC3
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 76,5 mm F 54,5 mm d1 58,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso (senza anello HJ) 0,5 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 63 kN Capacità carico statico, C0 66,5 kN Carico limite a fatica, Cu 8,1 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 9.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.600 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,79 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,24 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,76 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 77 mm Dc max 74 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo