Caratteristiche tecniche
N211
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 55 mm D 100 mm B 21 mm E 88,5 mm F 66,5 mm d1 70,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso (senza anello HJ) 0,65 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 58 kN Capacità carico statico, C0 62,5 kN Carico limite a fatica, Cu 7,6 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.200 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.900 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 63 mm Da max 93,5 mm Db min 90 mm Dc max 87 mm ra max 1,5 mm r1a max 1 mm -
Coefficienti di calcolo