Caratteristiche tecniche
N214C3
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 70 mm D 125 mm B 24 mm E 110,5 mm F 84,5 mm d1 89,6 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Classe di gioco radiale C3 Peso (senza anello HJ) 1,16 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 83,5 kN Capacità carico statico, C0 95 kN Carico limite a fatica, Cu 11,6 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -40 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C -
Dimensioni di ingombro
da min 78 mm Da max 117 mm Db min 113 mm Dc max 109 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo