Caratteristiche tecniche
NA0-25X40X17
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 20 mm D 40 mm C 17 mm F 30 mm E 35 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,09 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 19,4 kN C0r 32,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,92 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,08 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 12,92 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 27 mm db 34,4 mm Da max 38 mm Db 30,6 mm ras max 0,3 mm