Caratteristiche tecniche

NA0-30X45X26ZW

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 26 mm
    F 35 mm
    E 40 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 9,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,16 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 26,1 kN
    C0r 50 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 11.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 14,93 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,13 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,87 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 32 mm
    db 39,4 mm
    Da max 43 mm
    Db 35,6 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati