Caratteristiche tecniche

NA0-35X50X17

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 33 mm
    D 50 mm
    C 17 mm
    F 40 mm
    E 45 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 13,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,11 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 21,8 kN
    C0r 41,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 16,94 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 14,12 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15,88 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 37 mm
    db 44,4 mm
    Da max 48 mm
    Db 40,6 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati