Caratteristiche tecniche

NA0-50X68X20

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, separabile, con anello interno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 45 mm
    D 68 mm
    C 20 mm
    F 55 mm
    E 60 mm
    rs min 0,6 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,23 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 28,8 kN
    C0r 66,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.800 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 22,96 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 19,61 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 21,39 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 54 mm
    db 59,4 mm
    Da max 64 mm
    Db 55,8 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati