Caratteristiche tecniche
NA22/6LL/3AS
Seguicamma con anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 6 mm D 19 mm C 11,8 mm F 10 mm B 12 mm e 16 mm R 500 mm rs min 0,3 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 4,55 kN C0r 4,25 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,38 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C