Caratteristiche tecniche

NA2200XLL/3AS

Seguicamma con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 10 mm
    D 30 mm
    C 13,8 mm
    F 14 mm
    B 14 mm
    e 20 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    rs min 0,3 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 7,55 kN
    C0r 9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,55 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,88 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9 Hz

Ultimi prodotti consultati