Caratteristiche tecniche

NA4832

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 160 mm
    D 200 mm
    C 40 mm
    F 175 mm
    rs min 1,1 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 7 mm
    Lw 32 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 2,9 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 160 kN
    C0r 425 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 25,96 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 23,08 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 24,92 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 166,5 mm
    Da max 193,5 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati