Scheda tecnica PDF

NA4840

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 200 mm
    D 250 mm
    C 50 mm
    F 220 mm
    rs min 1,5 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 40 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 5,84 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 231 kN
    C0r 705 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.200 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 30,3 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 28,04 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 29,96 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 208 mm
    Da max 242 mm
    ras max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati