Caratteristiche tecniche

NA4848

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 240 mm
    D 300 mm
    C 60 mm
    F 265 mm
    rs min 2 mm
    s max 2 mm
    Dw 10 mm
    Lw 48 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 4 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 10 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 360 kN
    C0r 1.080 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 27,46 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 26,98 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 29,02 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 249 mm
    Da max 291 mm
    ras max 2 mm

Ultimi prodotti consultati