Scheda tecnica PDF

NA4852

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 260 mm
    D 320 mm
    C 60 mm
    F 285 mm
    rs min 2 mm
    s max 2 mm
    Dw 10 mm
    Lw 48 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 4 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 10,8 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 375 kN
    C0r 1.160 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 950 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 29,47 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 28,98 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 31,02 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 269 mm
    Da max 311 mm
    ras max 2 mm

Ultimi prodotti consultati