Scheda tecnica PDF

NA4872

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 360 mm
    D 440 mm
    C 80 mm
    F 390 mm
    rs min 2,1 mm
    s max 2 mm
    Dw 15 mm
    Lw 66 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 25,7 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 665 kN
    C0r 2.020 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 650 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 26,96 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 24,07 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 25,93 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 371 mm
    Da max 429 mm
    ras max 2 mm

Ultimi prodotti consultati