Scheda tecnica PDF

NA49/28R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 28 mm
    D 45 mm
    C 17 mm
    F 32 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 0,8 mm
    Dw 4 mm
    Lw 12,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,1 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 24,8 kN
    C0r 33,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,44 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,56 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 30 mm
    Da max 43 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati