Caratteristiche tecniche

NA6905RC4

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 25 mm
    D 42 mm
    C 30 mm
    F 30 mm
    rs min 0,3 mm
    s max 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 25,4 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale C4
    Classe di precisione P0
    Peso 0,16 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 41,5 kN
    C0r 63 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,38 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,75 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 4,75 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 27 mm
    Da max 40 mm
    ras max 0,3 mm

Ultimi prodotti consultati