Caratteristiche tecniche
NA6911R
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 55 mm D 80 mm C 45 mm F 63 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 5,5 mm Lw 16,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,73 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 94 kN C0r 183 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.300 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,37 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,42 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 14,58 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 60 mm Da max 75 mm ras max 1 mm