Caratteristiche tecniche

NA6912R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 60 mm
    D 85 mm
    C 45 mm
    F 68 mm
    rs min 1 mm
    s max 1,5 mm
    Dw 5,5 mm
    Lw 16,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,76 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 95,5 kN
    C0r 191 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,29 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,95 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15,05 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 65 mm
    Da max 80 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati