Caratteristiche tecniche
NA6916R
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 80 mm D 110 mm C 54 mm F 90 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 6,5 mm Lw 20 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3 mm Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1,53 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 137 kN C0r 298 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.900 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 14,78 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 14,46 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 16,54 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 85 mm Da max 105 mm ras max 1 mm